Menü Arama

İtmeli Perçin 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natural

Siyah Naylon 66/6 ile UL94 V0 standardına uygun olarak imal edilmiş yaylı perçin. Hızlı ve ekonomiktir, alet gerektirmeden takılabilir. İki parçalı kalıplı bağlantı elemanı kurulu ve kullanıma hazır şekilde gelir. Özel tasarlanmış ayaklar genişleyerek parçaları sıkıca ve kalıcı olarak yerine oturtur.
Ürün kodu:

27KY2190125

1964 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,2597 TL
5000 - 19999 2,0338 TL
20000 + 1,8302 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.259,70 TL

1000 x 2,2597 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 5.6 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Kafa Çapı 8.7 mm
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Perçin Tipi Anahtar Deliği Klipsi
Perçin Kafa Biçimi Truss

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin