Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 9,0317 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 16.4 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.646 in |
Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
Kafa Çapı | 5.0 mm |
Kafa Çapı | 0.197 in |
Delik Boyutu | 3.0 mm |
Delik Boyutu | 0.118 in |
Panel Kalınlığı | 8.0 mm |
Panel Kalınlığı | 0.315 in |
Asgari Sabit Pano Deliği Çapı | 3.2 mm |
Asgari Sabit Pano Deliği Çapı | 0.126 in |
Azami Sabit Pano Deliği Çapı | 4.0 mm |
Azami Sabit Pano Deliği Çapı | 0.157 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6;Steel |
Yay Malzemesi | Steel |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 1 |
Perçin Kafa Biçimi | Flat |
Perçin Tipi | Isı Emici |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.