Menü Arama

İtmeli Perçinler - Isı Emici

Stokta

Isı Emici Perçinler yaylı monte edilir. Baskılı Devre Kartı (BDK) üzerindeki bir işlemciye ısı emici tespit etmek için kullanılır. Metal yay, ısıl yapıştırıcı sertleşene kadar ısı emiciye sürekli basınç uygular.

Ürün grubumuz iki seçenekten oluşur. Seçeneklerden birinde Krom Kaplama Çelik yay ve diğerinde Paslanmaz Çelik yay bulunur. Paslanmaz Çelik seçeneği yıldız tornavida kullanılarak monte edilebilir.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 Malzeme Tutuşabilirlik Sınıflandırması

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Asgari Sabit Pano Deliği Çapı Azami Sabit Pano Deliği Çapı Stil Panel Kalınlığı Çapa Uzunluğu Delik Boyutu Satın Al
71080 Stokta
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
891 Stokta
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
Isı Emici N/A 4.0 mm

HSR-1


Stok Seviyeleri
71080 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Delik Boyutu
    3.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    8.0 mm
Isı Emici N/A 3.5 mm

HSR-2


Stok Seviyeleri
891 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    4.6 mm
  • Delik Boyutu
    3.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    9.1 mm