| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 4,8365 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 15 mm |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 0.591 in |
| Kafa Çapı | 0.630 in |
| Kafa Çapı | 16 mm |
| Kafa Yüksekliği | 2 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 5.7 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.224 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.421 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 10.7 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.189 in |
| Azami Delik Çapı | 4.8 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Nylon |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin