Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1165 TL - 7,1165 TL | 757093 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
Type 1
|
||
| 11,4877 TL - 11,4877 TL | 14174 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
| 8,9468 TL - 8,9468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 1
|
||
| 5,6173 TL - 5,6173 TL | 83538 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
| 15,0898 TL - 15,0898 TL | 888 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Clear
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
| 5,9094 TL - 5,9094 TL | 35709 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Clear
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 50830 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| 7,8077 TL - 7,8077 TL | 284274 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| 16,1607 TL - 16,1607 TL | 30195 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||
| 11,293 TL - 11,293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 440000 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
| 8,3237 TL - 8,3237 TL | 99 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | 228310 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
|
||
| 5,7146 TL - 5,7146 TL | 661860 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Clear
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
| 5,7146 TL - 5,7146 TL | 1998724 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
| 10,6115 TL - 10,6115 TL | 867942 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
| 4,6325 TL - 5,7192 TL | 137 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 1349235 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 9520 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin