Menü Arama

Removable N/A Natural (PT)

Çıkarılabilen perçin, pim ve halkadan oluşan iki siyah Naylon bileşenden oluşur. Önce pim, sonra da halka geri çekilerek çıkarma işlemi yapılabilir. Pim ve halka birleştirilmemiş olarak tedarik edilir.
Ürün kodu:

61RR188125

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 17,8892 TL
5000 - 9999 16,9671 TL
10000 + 16,506 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

17.889,20 TL

1000 x 17,8892 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Deliği Biçimi Round
Delik Çapı A 4.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 3.2 mm
Kafa Çapı 9.5 mm
Kafa Yüksekliği 1.8 mm
Hazır Kurulu Perçin Evet
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin