These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.
The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.
Series Code :SR2306
Seri Kodu: SR2306
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Montaj Deliği Biçimi | Renk | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0339 TL - 7,0339 TL | 855 Stokta |
UL94 V-0
|
Round/Square
|
Black
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
4,3213 TL - 4,3213 TL | 952 Stokta |
UL94 V-2
|
Round/Square
|
Natural
|
0.138 - 0.197 in
3.5 - 5.0 mm
|
||
7,0866 TL - 7,0866 TL | 7943 Stokta |
UL94 V-0
|
Round/Square
|
Black
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
16,506 TL - 17,8892 TL | 6990 Stokta |
UL94 V-2
|
Round
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,506 TL - 17,8892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
Round
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.