Menü Arama

İtmeli Perçin 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Nylon Natural

This versatile push rivet is made from natural Nylon, has a wide, flat head and can be inserted into either a square or round shaped hole. Rated to UL94 V2.
Ürün kodu:

PPR-10

8904 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,3213 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.321,30 TL

1000 x 4,3213 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Deliği Biçimi Round/Square
Delik Çapı A 6.4 mm
Delik Çapı B 5.6 mm
Pano Kalınlık Aralığı 3.5 - 5.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.5 mm
Pim Kafa Çapı 10.9 mm
Pim Kafa Yüksekliği 1.0 mm
Hazır Kurulu Perçin Evet
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin