Menü Arama

Releasable N/A Black (PT)

Çıkarılabilen perçin, pim ve halkadan oluşan iki siyah Naylon bileşenden oluşur. Önce pim, sonra da halka geri çekilerek çıkarma işlemi yapılabilir. Pim ve halka birleştirilmemiş olarak tedarik edilir.
Ürün kodu:

RRR-2

1710 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,0339 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.033,90 TL

1000 x 7,0339 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Deliği Biçimi Round/Square
Delik Çapı B 5.5 mm
Asgari Delik Çapı 4.8 mm
Azami Delik Çapı 5.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 3.5 - 5.5 mm
Kafa Çapı 11.0 mm
Kafa Yüksekliği 11.0 mm
Pim Kafa Çapı 11.0 mm
Pim Kafa Yüksekliği 1.5 mm
Hazır Kurulu Perçin Hayır
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin