Menü Arama

N/A Black 2.9 mm 2.9 mm (PT)

İtmeli Bağlantı Elemanları iki parçayı düzenli ve güvenli bir şekilde birleştirmek için hızlı ve pratik bir çözümdür. Plastik, hafif sac levha, yalıtım malzemeleri, devre kartları ve hafif hizmet tipi malzemeleri birleştirmek için uygun maliyetli, hızlı ve pratik bir yöntem sunar. Baskı ve genişleme sağlayan özel olarak tasarlanmış ayaklarıyla bağlantı elemanını önceden açılmış deliklere kilitler. Büyük başlı tasarımı, kurulumu kolaylaştırır. Tekrar kullanılabildiklerinden uygulamanız için ekonomik bir seçimdir. Bu ürünler hazır delinmiş panolar içinde kilitlenir. Titreşim, aşınma ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

27PIF0039B

140000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,5053 TL
5000 - 19999 1,3549 TL
20000 + 1,2195 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.505,30 TL

1000 x 1,5053 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 2.4 mm
Çapa Uzunluğu 5.1 mm
Kafa Çapı 6.4 mm
Kafa Yüksekliği 5.1 mm
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Perçin Kafa Biçimi Pan
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Panel Kalınlığı 2.9 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin