Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Seri Kodu: SR1968

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
12,0912 TL - 12,0912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
3,1542 TL - 3,1542 TL 17005 Stokta
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
8,2325 TL - 8,2325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
5,8669 TL - 5,8669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
3,1542 TL - 3,1542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,9952 TL - 1,2286 TL 48618 Stokta
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
4,6272 TL - 5,7123 TL 12811 Stokta
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
1,1572 TL - 1,4286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
1,1034 TL - 1,3624 TL 1027007 Stokta
Nylon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
1,2195 TL - 1,5053 TL 147000 Stokta
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
3,8345 TL - 4,7341 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
1,3991 TL - 1,7273 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
2,3633 TL - 2,9176 TL 3044 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,8703 TL - 1,0746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
2,4609 TL - 3,0382 TL 546 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
1,2119 TL - 1,4962 TL 25806 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
1,9899 TL - 2,4564 TL 3029 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
2,0089 TL - 2,4803 TL 32000 Stokta
Nylon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1,2159 TL - 1,5011 TL 400100 Stokta
Nylon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
2,1233 TL - 2,6216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • / 6
Kurulum Klipsi 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

466736

Fiyat Aralığı
12,0912 TL - 12,0912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Geçmeli Perçin 7.2 mm 7.2 mm PP Natural

496944

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
17005 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Kurulum Klipsi 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

466737

Fiyat Aralığı
8,2325 TL - 8,2325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Geçmeli Perçin 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

469146

Fiyat Aralığı
5,8669 TL - 5,8669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    21.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Geçmeli Perçin 10.2 mm 10.2 mm PP Natural

496945

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 2.4 mm 2.3 mm (PT)

27PIF0040

Fiyat Aralığı
1,2286 TL - 0,9952 TL

Stok Seviyeleri
48618 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.3 - 2.4 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27PIF0038

Fiyat Aralığı
5,7123 TL - 4,6272 TL

Stok Seviyeleri
12811 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.3 - 2.4 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    3.4 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
N/A Doğal renk 3.4 mm 3.4 mm (PT)

27PIF0044

Fiyat Aralığı
1,4286 TL - 1,1572 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 4.0 mm 3.9 mm (PT)

27PIF0043

Fiyat Aralığı
1,3624 TL - 1,1034 TL

Stok Seviyeleri
1027007 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 2.9 mm 2.9 mm (PT)

27PIF0039

Fiyat Aralığı
1,5053 TL - 1,2195 TL

Stok Seviyeleri
147000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 - 3.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 5.0 mm 5.0 mm (PT)

27PIF0054

Fiyat Aralığı
4,7341 TL - 3,8345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 6.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 3.3 mm 3.3 mm (PT)

27PIF0095

Fiyat Aralığı
1,7273 TL - 1,3991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.7 - 4.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 11.1 mm 11.13 mm (PT)

27PIF0098

Fiyat Aralığı
2,9176 TL - 2,3633 TL

Stok Seviyeleri
3044 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 11.4 mm 11.4 mm (PT)

27PIF0049

Fiyat Aralığı
1,0746 TL - 0,8703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 1.6 mm 1.63 mm (PT)

27PIF0083

Fiyat Aralığı
3,0382 TL - 2,4609 TL

Stok Seviyeleri
546 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.2 - 6.4 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Doğal renk 4.0 mm 3.8 mm (PT)

27PIF0060

Fiyat Aralığı
1,4962 TL - 1,2119 TL

Stok Seviyeleri
25806 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 2.5 mm 2.1 mm (PT)

27PIF0084

Fiyat Aralığı
2,4564 TL - 1,9899 TL

Stok Seviyeleri
3029 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.2 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0085

Fiyat Aralığı
2,4803 TL - 2,0089 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Doğal renk 8.1 mm 8.1 mm (PT)

27PIF0077

Fiyat Aralığı
1,5011 TL - 1,2159 TL

Stok Seviyeleri
400100 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 9.5 mm 9.5 mm (PT)

27PIF0093

Fiyat Aralığı
2,6216 TL - 2,1233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6