Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 3,7339 TL |
2500 - 9999 | 3,3605 TL |
10000 + | 3,0245 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 6.2 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.244 in |
Çapa Uzunluğu | 16.6 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.654 in |
Kafa Çapı | 15.1 mm |
Kafa Çapı | 0.594 in |
Kafa Yüksekliği | 16.6 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.654 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Kafa Biçimi | Pan |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Panel Kalınlığı | 12.2 mm |
Panel Kalınlığı | 0.48 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.