Menü Arama

Kurulum Klipsi 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

Geçmeli Perçinler alet gerektirmeden hızlı ve kolayca takılabilen tespit çözümüdür. Pratik ve uygun maliyetli bu perçinlerin özel tasarlanmış ayakları genişleyip parçayı sağlamca yerine kilitler. İterek kolayca oturur, düzenli ve pürüzsüz bir görüntü sağlar. Panoları tespit etmek ve sunucu rafı uygulamaları için idealdir. Kör tespit yoluyla sağlam bir bağlantı sağlar.
Ürün kodu:

466736

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 12,0912 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.209,12 TL

100 x 12,0912 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 2.5 mm
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.5 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Perçin Kafa Biçimi Round
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin