Menü Arama

Genişlemeli Perçin 5.0 mm 4.7 mm 6.3 mm Nylon Black

Geçmeli Perçinler alet gerektirmeden hızlı ve kolayca takılabilen tespit çözümüdür. Pratik ve uygun maliyetli bu perçinlerin özel tasarlanmış ayakları genişleyip parçayı sağlamca yerine kilitler. İterek kolayca oturur, düzenli ve pürüzsüz bir görüntü sağlar. Panoları tespit etmek ve sunucu rafı uygulamaları için idealdir. Kör tespit yoluyla sağlam bir bağlantı sağlar.
Ürün kodu:

27SR2400375

17472 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,7881 TL
5000 - 19999 5,2094 TL
20000 + 4,6885 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.788,10 TL

1000 x 5,7881 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 10.5 mm
Pim Kafa Çapı 11.2 mm
Pim Kafa Yüksekliği 3.0 mm
Kafa Çapı 9.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.2 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 5.1 - 5.2 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 4.7 - 6.3 mm
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6
Perçin Tipi Geçmeli Perçin
Perçin Kafa Biçimi Mushroom
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin