Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
150969 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
708966 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1117191 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
68362 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1308489 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
10167184 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
855 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
2329721 Stokta
Siyah
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
83600 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
871902 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
76000 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1941040 Stokta
Beyaz
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
1232242 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3228290 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3560000 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2618509 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1029667 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
996107 Stokta
Beyaz
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
  • / 8
Genişlemeli Perçin 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-4120B


Stok Seviyeleri
150969 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 10.5 mm
Genişlemeli Perçin 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-5045W


Stok Seviyeleri
708966 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3055W


Stok Seviyeleri
1117191 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-3100B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3100W


Stok Seviyeleri
68362 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3065W


Stok Seviyeleri
1308489 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
N/A Beyaz 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-3045W


Stok Seviyeleri
10167184 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3080W


Stok Seviyeleri
855 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Siyah

SR-3535B


Stok Seviyeleri
2329721 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-4120W


Stok Seviyeleri
83600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    14.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-3065B


Stok Seviyeleri
871902 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2632W


Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3090W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3535W


Stok Seviyeleri
1941040 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3035W


Stok Seviyeleri
1232242 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
N/A Siyah 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-3045B


Stok Seviyeleri
3228290 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-2672B


Stok Seviyeleri
3560000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
N/A Beyaz 2.1 mm 3.0 mm (PT)

SR-3545W


Stok Seviyeleri
2618509 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
N/A Siyah 2.1 mm 3.0 mm (PT)

SR-3545B


Stok Seviyeleri
1029667 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3555W


Stok Seviyeleri
996107 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm