Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,4685 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 2.4 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.094 in |
Pim Uzunluğu | 7.1 mm |
Pim Uzunluğu | 0.28 in |
Pim Kafa Çapı | 4.2 mm |
Pim Kafa Çapı | 0.165 in |
Pim Kafa Yüksekliği | 1.2 mm |
Pim Kafa Yüksekliği | 0.047 in |
Kafa Çapı | 4.2 mm |
Kafa Çapı | 0.165 in |
Kafa Yüksekliği | 1.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.047 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 2.1 - 2.2 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.083 - 0.087 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 4.4 - 5.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.173 - 0.197 in |
Sökme Kuvveti | 3.0 kg |
Sökme Kuvveti | 3.0 kg |
Renk | White |
Tam Malzeme | Nylon 6 |
Perçin Tipi | Snap |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.