Menü Arama

İtmeli Perçin 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm PA Black

Geçmeli perçinler hızlı ve uygun maliyetli bağlantı elemanı gerektiren aletsiz kurulumlar için tasarlanmıştır. Bombeli başa sahiptir. İyi termal ve elektrik yalıtımı özellikleri sağlayan siyah Naylondan mamuldür. UL94 V-2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

SR-3230B

24000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,2197 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.219,70 TL

1000 x 10,2197 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 23.0 mm
Pim Uzunluğu 24.0 mm
Pim Kafa Çapı 6.4 mm
Pim Kafa Yüksekliği 1.6 mm
Kafa Çapı 6.4 mm
Sökme Kuvveti 8.0 kg
Renk Black
Tam Malzeme Polyamide
Perçin Tipi Geçmeli Perçin
Perçin Kafa Biçimi Mushroom
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin