Menü Arama

Expansion Rivet 3.5 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Black

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution that can be installed without tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place. They fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. Ideal for panel fastening and server rack applications. They provide a solid connections by means of blind fixing.
Ürün kodu:

SRP-3045

29624 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 28,5985 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

28.598,50 TL

1000 x 28,5985 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 7.2 mm
Pim Uzunluğu 6.1 mm
Pim Kafa Çapı 6.4 mm
Pim Kafa Yüksekliği 1.6 mm
Kafa Çapı 6.4 mm
Kafa Yüksekliği 1.6 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 3.6 - 3.7 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.5 - 2.5 mm
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6
Perçin Tipi Geçmeli Perçin
Perçin Kafa Biçimi Mushroom
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin