Menü Arama

Genişlemeli Perçin 4.0 mm 2.9 mm 3.6 mm Nylon Black

Geçmeli Perçinler alet gerektirmeden hızlı ve kolayca takılabilen tespit çözümüdür. Pratik ve uygun maliyetli bu perçinlerin özel tasarlanmış ayakları genişleyip parçayı sağlamca yerine kilitler. İterek kolayca oturur, düzenli ve pürüzsüz bir görüntü sağlar. Panoları tespit etmek ve sunucu rafı uygulamaları için idealdir. Kör tespit yoluyla sağlam bir bağlantı sağlar.
Ürün kodu:

SRVO-2048B

99849 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,1624 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.162,40 TL

1000 x 5,1624 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 6.0 mm
Pim Uzunluğu 5.5 mm
Pim Kafa Çapı 4.2 mm
Pim Kafa Yüksekliği 1.2 mm
Kafa Çapı 8.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.8 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 2.1 - 2.2 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 2.9 - 3.6 mm
Sökme Kuvveti 3.0 kg
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/66
Perçin Tipi Snap
Perçin Kafa Biçimi Round
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin