Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 10,2408 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 7.4 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.291 in |
Uyumlu Delik Çapı | 5.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.197 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.5 - 5.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.059 - 0.197 in |
Kafa Çapı | 7.1 mm |
Kafa Çapı | 0.28 in |
Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
Perçin Tipi | Dağıtıcı |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.