Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yük Dağıtıcı Perçinler

Stokta

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Seri Kodu: SR1963

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
2,9022 TL - 3,5831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.8 mm
15.7 mm
2.4 - 6.4 mm
2,693 TL - 3,3248 TL 140380 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
2,5632 TL - 3,1645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
1,9777 TL - 2,4419 TL 1079 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
1.3 mm
5.5 mm
5.5 - 9.7 mm
2,8481 TL - 3,5162 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
8,3061 TL - 8,3061 TL 132640 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
6,3085 TL - 6,3085 TL 626100 Stokta
8.0 mm
Gri
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL 118116 Stokta
4.0 mm
Gri
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 1000 Stokta
Siyah
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
2,1238 TL - 2,1238 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
2,2606 TL - 2,2606 TL 468 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
9,6625 TL - 9,6625 TL 11970 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
4,9732 TL - 4,9732 TL 399882 Stokta
Siyah
Nylon 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 78846 Stokta
4.8 mm
Gri
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 47872 Stokta
5.1 mm
Beyaz
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 3801 Stokta
5.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
5,4042 TL - 5,4042 TL 66801 Stokta
4.8 mm
Beyaz
Nylon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL 17392 Stokta
3.1 mm
Beyaz
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
4,9732 TL - 4,9732 TL 14847 Stokta
4.1 mm
Beyaz
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
2 mm
11.1 mm
3.0 - 7.0 mm
  • / 5
N/A Dağıtıcı 2.4 mm 6.4 mm (PT)

61PR010100

Fiyat Aralığı
3,5831 TL - 2,9022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Dağıtıcı 9.5 mm 12.7 mm (PT)

61PR300500

Fiyat Aralığı
3,3248 TL - 2,693 TL

Stok Seviyeleri
140380 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.5 - 12.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 2.4 mm 7.9 mm (PT)

61PR400300

Fiyat Aralığı
3,1645 TL - 2,5632 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 5.5 mm 9.7 mm (PT)

61PR100800

Fiyat Aralığı
2,4419 TL - 1,9777 TL

Stok Seviyeleri
1079 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 9.7 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Dağıtıcı 3.2 mm 7.9 mm (PT)

61PR700300

Fiyat Aralığı
3,5162 TL - 2,8481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.0 mm (PT)

PPR-1

Fiyat Aralığı
8,3061 TL - 8,3061 TL

Stok Seviyeleri
132640 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 10.0 mm (PT)

093017026102

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
626100 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 6.0 mm (PT)

093013026102

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
118116 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Spreading Rivet 4.1 mm 5.1 mm (PT)

PPR-5070B

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.1 - 5.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Dağıtıcı 7.1 mm 12.7 mm (PT)

PPR-4B

Fiyat Aralığı
2,1238 TL - 2,1238 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.1 - 12.7 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Perçin Tipi
    Dağıtıcı
N/A Spreading Rivet 7.1 mm 12.7 mm (PT)

PPR-4

Fiyat Aralığı
2,2606 TL - 2,2606 TL

Stok Seviyeleri
468 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.1 - 12.7 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.0 mm (PT)

PPR-1B

Fiyat Aralığı
9,6625 TL - 9,6625 TL

Stok Seviyeleri
11970 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 3.6 mm (PT)

PPR-4050B

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
399882 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 8.7 mm (PT)

093000826102

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
78846 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 8.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 4.1 mm (PT)

PPR-5060W

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
47872 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Spreading Rivet 1.5 mm 5.0 mm (PT)

PPR-93-7B

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
3801 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 1.3 mm 3.0 mm (PT)

PPR-4850W

Fiyat Aralığı
5,4042 TL - 5,4042 TL

Stok Seviyeleri
66801 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.3 - 3.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
N/A Dağıtıcı 2.0 mm 3.0 mm (PT)

PPR-3045W

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
17392 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
  • Kafa Çapı
    5.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 2.5 mm 3.6 mm (PT)

PPR-4050W

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
14847 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 7.0 mm (PT)

PPR-93-14B

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm