Menü Arama

N/A Dağıtıcı 4.0 mm 8.7 mm (PT)

Yük Dağıtıcı Perçinler hızlı, ekonomik ve kalıcı bağlama çözümü sunan ürünlerdir. Perçin gövdesi pano deliğine getirilerek ve hazır takılı piston kuruluma iterek takılır. Perçin, uygulama içinde genişleyip açılarak güvenli ve sıkı bir şekilde oturur. Bu perçinler kör taraftan tespit edilerek sağlam bir bağlantı sağlar
Ürün kodu:

093000800002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 9,8202 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.455,05 TL

250 x 9,8202 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 11.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 4.8 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 4.0 - 8.7 mm
Kafa Çapı 7.1 mm
Kafa Yüksekliği 1.2 mm
Perçin Tipi Dağıtıcı
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin