Menü Arama

İtmeli Perçin 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Grey

İtmeli bağlantı elemanı, hazır delinmiş panolar içinde klipslenip kilitlenmek üzere tasarlanmış olup titreşim, aşınma ve korozyona dayanıklıdır. Gri Naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

093011026102

46125 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 2,2394 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

559,85 TL

250 x 2,2394 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 5.7 mm
Uyumlu Delik Çapı 3.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 4.0 mm
Kafa Çapı 5.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.3 mm
Perçin Tipi Geçmeli Perçin
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Renk Grey
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin