Menü Arama

İtmeli Tapa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

Doğal itmeli tapa, LDPE'den imal edilmiştir. Bazen tıkaç olarak da adlandırılan bu tapalar, açılmış deliklere kolayca itilerek koruma ve estetik bir görünüm sağlar. Tapa, Yassı kafa stilindedir.
Ürün kodu:

12803

71250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 14,7346 TL
1000 - 2499 8,4198 TL
2500 + 6,0141 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

3.683,65 TL

250 x 14,7346 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 36.0 mm
d 30.5 mm
H 15.0 mm
h 12.0 mm
Diş Boyutu 7/8 in
Renk Doğal renk
Malzeme LDPE - PIR
Tip 1
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin