İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642936 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
|||
| 1950 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
|||
| 5209378 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||
| 421488 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
|||
| 1000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||
| 5955 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
|||
| 66820 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
Domed
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
|||
| 656895 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
| 2000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Beyaz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
|||
| 146920 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
|||
| 12867141 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
|||
| 100 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
|||
| 892500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
|||
| 364899 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
|||
| 69100 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
|||
| 247000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
|||
| 118080 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Domed
|
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.583 in
14.8 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin