Menü Arama

İtmeli Tapa 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE Natural

Doğal itmeli tapa, LDPE'den imal edilmiştir. Bazen tıkaç olarak da adlandırılan bu tapalar, açılmış deliklere kolayca itilerek koruma ve estetik bir görünüm sağlar. Tapa, Yassı kafa stilindedir.
Ürün kodu:

12978

4338 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
600 - 2999 5,2807 TL
3000 - 5999 3,0175 TL
6000 + 2,1554 TL
Standart paket: 6000

Şunun katları halinde sipariş ver: 600

Toplam fiyat:

3.168,42 TL

600 x 5,2807 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 16.0 mm
d 9.3 mm
H 8.3 mm
h 5.8 mm
Diş Boyutu 1/8;M10
Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Natural
Malzeme LDPE
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin