Menü Arama

Kablo Kanalı Vida 500.0 mm UL94 V-2 PP Grey

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Ürün kodu:

RX5050-0

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
32 + 283,5675 TL
Standart paket: 32

Şunun katları halinde sipariş ver: 32

Toplam fiyat:

9.074,16 TL

32 x 283,5675 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Tam Malzeme Polypropylene
Montaj Yöntemi Vida
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin