Menü Arama

Kablo Kanalı

Stokta

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

Series Code :SR1732

Seri Kodu: SR1732

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Toplam Uzunluk İç Yükseklik Toplam Genişlik Montaj Yöntemi Satın Al
2016 Stokta
110.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
7560 Stokta
500.0 mm
500.0 mm
Vida
176586 Stokta
320.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
1045 Stokta
185.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
500.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
135000 Stokta
720.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
126900 Stokta
1320.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
1152 Stokta
2040.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
50600 Stokta
720.0 mm
500.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
185.0 mm
500.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2040.0 mm
500.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1320.0 mm
500.0 mm
Vida
91 Stokta
1.8 m
7.6 mm
Yapışkan
20 Stokta
1.8 m
9.1 mm
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
500.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
320.0 mm
500.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Vida
15 Stokta
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Vida
2 Stokta
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Vida
  • / 2
Kablo Kanalı;Gri;500.0 mm;(L)

RX1313-4


Stok Seviyeleri
2016 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    110.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 500.0 mm PP Gri

RX2525-0


Stok Seviyeleri
7560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    500.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

RX2020-4


Stok Seviyeleri
176586 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 185.0 mm PP Gri

RX1616-4


Stok Seviyeleri
1045 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    185.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 500.0 mm PP Gri

RX2525-4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    500.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 720.0 mm PP Gri

RX3030-4


Stok Seviyeleri
135000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    720.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

RX4040-4


Stok Seviyeleri
126900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    1320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 2040.0 mm PP Gri

RX5050-4


Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    2040.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 720.0 mm PP Gri

RX3030-0


Stok Seviyeleri
50600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    720.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 185.0 mm PP Gri

RX1616-0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    185.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 2040.0 mm PP Gri

RX5050-0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    2040.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

RX4040-0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    1320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Tan

SCD-1521


Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Tan
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Uzunluk
    1.8 m
Kablo Kanalı Yapışkan 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Tan

SCD-2228


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Tan
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Uzunluk
    1.8 m
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 110.0 mm PP Gri

RX1313-0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    110.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

RX2020-0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-1515


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    38.1 mm
  • İç Genişlik
    38.1 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-1015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    38.1 mm
  • İç Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-4020


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    50.8 mm
  • İç Genişlik
    101.6 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWDN1-1530


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    76.2 mm
  • İç Genişlik
    38.1 mm