Menü Arama

Kablo Kanalı Yapışkan 1.8 m UL94 V-0 PVC Tan

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 1.83m. It can hold a diameter of 4 to 5.5 mm.
Ürün kodu:

SCD-1521

19 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 5.186,9621 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.186,96 TL

1 x 5.186,9621 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Acrylic Adhesive
Renk Tan
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Montaj Yöntemi Yapışkan
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin