Menü Arama

Kablo Kanalı Yapışkan 1828.8 mm UL94 V-0 PVC White

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Ürün kodu:

SRL1-10-WH6A

24 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 14.415,5762 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

14.415,58 TL

1 x 14.415,5762 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Acrylic Adhesive
Renk White
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Montaj Yöntemi Yapışkan
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin