Menü Arama

Kablo Kanalı Yapışkan 1828.8 mm UL94 V-0 PVC White

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Ürün kodu:

SRL1-5-WH6A

88 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 11 10.994,225 TL
12 + 7.853,0179 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

10.994,23 TL

1 x 10.994,225 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Acrylic Adhesive
Renk White
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Montaj Yöntemi Yapışkan
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin