Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 6,7605 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Malzeme | Nylon |
Taban Uzunluğu | 10.8 mm |
Taban Uzunluğu | 0.425 in |
Klips Genişliği | 5.6 mm |
Klips Genişliği | 0.22 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 9.0 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.354 in |
Montaj Yöntemi | Sıkı Geçme |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 110 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 230 °F |
Toplam Yükseklik | 31.3 mm |
Toplam Yükseklik | 1.232 in |
Ara Parça Uzunluğu | 10.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.394 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.7 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.028 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.5 - 7.0 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.256 - 0.276 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.