Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Ayaklı, Yandan Girişli

Stokta

Stand-off Cable Clamps with side entry keep cables held securely in place. The feature a cupped base that adds stability, as well as covering the hole completely.

Cables are inserted through the side of the clamp in applications where space is an issue. Different spacer heights lift cables away from other components.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,7605 TL - 6,7605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6,7605 TL - 6,7605 TL 880 Stokta
4.0 mm
6,7605 TL - 6,7605 TL 785 Stokta
12.0 mm
6,7605 TL - 6,7605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6,5957 TL - 6,5957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6,5957 TL - 6,5957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
6,7605 TL - 6,7605 TL 993 Stokta
10.0 mm
6,7605 TL - 6,7605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Bilezik Kelepçesi Push Fit 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCBH-SE-4-19

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Klips Genişliği
    5.7 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
Bilezik Kelepçesi Yaylı Kilit 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCC-SE-4-19

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Klips Genişliği
    5.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
Bilezik Kelepçesi Push Fit 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCBH-SE-12-19

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
785 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Klips Genişliği
    5.7 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Bilezik Kelepçesi Push Fit 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCBH-SE-8-19

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Klips Genişliği
    5.7 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Bilezik Kelepçesi Yaylı Kilit 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCC-SE-8-19

Fiyat Aralığı
6,5957 TL - 6,5957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Klips Genişliği
    5.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Bilezik Kelepçesi Yaylı Kilit 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCC-SE-12-19

Fiyat Aralığı
6,5957 TL - 6,5957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Klips Genişliği
    5.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Bilezik Kelepçesi Push Fit 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCBH-SE-10-19

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Klips Genişliği
    5.7 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Bilezik Kelepçesi Yaylı Kilit 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCC-SE-10-19

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Klips Genişliği
    5.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm