Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Push Fit 12.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

Yandan girişli Ayaklı Kablo Klipsi doğal Naylon 6/6'dan mamuldür. UL94 V0 tutuşabilirlik sınıflandırması. Farklı yüksekliklerdeki ara parçası kabloları diğer parçalardan kaldırırken kabloları da sıkıca yerinde tutar.
Ürün kodu:

SCCBH-SE-12-19

1570 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,7605 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.760,50 TL

1000 x 6,7605 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Malzeme Nylon
Taban Uzunluğu 10.8 mm
Klips Genişliği 5.6 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 9.0 mm
Montaj Yöntemi Push Fit
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 110 °C
Toplam Yükseklik 33.3 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.7 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 6.5 - 7.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin