Menü Arama

Takılabilir Yöneltme Klipsi Klipsli 3.2 mm 1.6 mm PA Natural

Çift yarım U kelepçeler, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda kullanılır ve paralel iki tel demetini yönlendirirken kullanışlıdır. #E71558 uyarınca UL standardına uygundur.
Ürün kodu:

DHURC-2-01

108669 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,4546 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.454,60 TL

1000 x 7,4546 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Klipsli
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558
Renk Natural
Taban Uzunluğu 16.8 mm
Taban Genişliği 7.6 mm
Uyumlu Kablo Çapı 3.2 mm
Distance Between Clamps 10.4 mm
Toplam Yükseklik 4.3 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 1.6 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin