Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Çift Yarım U, Yaylı Geçmeli

Stokta

Geçmeli tasarıma sahip Çift U Kelepçe, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda idealdir.

Bu kelepçe paralel iki tel demetini toplamak, sabitlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Önceden monte edilmiş geçmeli perçinle sabitlenir.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
7,4546 TL - 7,4546 TL 165338 Stokta
7,4546 TL - 7,4546 TL 674 Stokta
7,4546 TL - 7,4546 TL 41984 Stokta
Takılabilir Yöneltme Klipsi Klipsli 3.2 mm 1.6 mm PA Natural

DHURC-2-01

Fiyat Aralığı
7,4546 TL - 7,4546 TL

Stok Seviyeleri
165338 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
  • Renk
    Natural
Takılabilir Yöneltme Klipsi Klipsli 4.8 mm 1.6 mm PA Natural

DHURC-3-01

Fiyat Aralığı
7,4546 TL - 7,4546 TL

Stok Seviyeleri
674 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
  • Renk
    Natural
Takılabilir Yöneltme Klipsi Klipsli 6.4 mm 1.6 mm PA Natural

DHURC-4-01

Fiyat Aralığı
7,4546 TL - 7,4546 TL

Stok Seviyeleri
41984 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
  • Renk
    Natural