Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,5301 TL |
5000 + | 4,977 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | Klipsli |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 6.4 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.252 in |
Uyumlu Delik Çapı | 8.4 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.331 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Toplam Yükseklik | 19.1 mm |
Toplam Yükseklik | 0.752 in |
Toplam Genişlik | 5.1 mm |
Toplam Genişlik | 0.201 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.3 - 1.5 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.051 - 0.059 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.