Menü Arama

Kablo Bağı 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blue

Metal partiküller ve polipropilen ile naylon 6/6'dan mamul, metal algılamalı kablo bağı. Çıkarılamayan başa sahiptir. Bu bağ, tüm gövdesi boyunca dağıtılmış metal oranı sebebiyle özellikle gıda ve ilaç sektörlerinde kullanımda idealdir. Röntgen ışınlarında görülebilir ve mavi rengi sayesinde kolay seçilir. ‌HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sürecinde kullanılabilir ve halojen içermez. UL94 tutuşabilirlik derecelendirmesine sahiptir ve -40 °C ile + 85 °C (sürekli) sıcaklıklarda işlev görür.
Ürün kodu:

494667

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 40,9001 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.090,01 TL

100 x 40,9001 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Blue
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Delik Tipi Vida Deliksiz
Özel Nitelikler Metal Algılamalı
Toplam Uzunluk 390.0 mm
Toplam Genişlik 7.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin