For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.
Series Code :SR1747
Seri Kodu: SR1747
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||
| 494661 | 989 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 400 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
|||
| 7245 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||
| 3948 Stokta |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
|||
| 7774 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|||
| 34128 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
|||
| 600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||
| 1862 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 2509 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
|||
| 251600 Stokta |
|
11.024 in
280.0 mm
|
|||
| 7500 Stokta |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|||
| 55000 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin