Menü Arama

Kablo Bağı 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blue

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Ürün kodu:

494670

986 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 14,7532 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.475,32 TL

100 x 14,7532 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Blue
Kafa Tipi Metal Dişli Baş
Delik Tipi No Screw Hole
Özel Nitelikler Metal Algılamalı
Toplam Uzunluk 360.0 mm
Toplam Genişlik 4.8 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin