Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.5 mm 4.4 mm PA Black

Vidalanarak geçirilen plastik P-Klipsi kolay monte edilir. Kablo, tüp ve boruları tutmak için idealdir. Vida tespit deliği çapı 4,6 mm'dir. UL94 V2 tutuşabilirlik sınıflandırması.
Ürün kodu:

N-8E-BK

22403 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,6706 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.670,60 TL

1000 x 2,6706 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Black
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Vida
Montaj Deliği Çapı 4.4 mm
Kablo Demeti Çapı Aralığı 12.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin