Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Demeti Çapı Aralığı | Renk | Montaj Deliği Çapı | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6706 TL - 2,6706 TL | 1284224 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | 172836 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
12,9042 TL - 14,3381 TL | 95000 Stokta |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
21,9102 TL - 21,9102 TL | 10600 Stokta |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | 109680 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
15,666 TL - 15,666 TL | 88176 Stokta |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
15,2199 TL - 16,4886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
12,9042 TL - 14,3381 TL | 39332 Stokta |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
25,1967 TL - 25,1967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | 127308 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.