Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Klipsli 19.1 mm PA Natural

İtmeli kablo kelepçesi birçok farkı çaptaki telleri yerinde tutabilir. Doğal naylondan UL94 V-2 standardına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

PAKKL-4756-01

15512 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 14,3381 TL
5000 + 12,9042 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.433,81 TL

100 x 14,3381 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Klipsli
Montaj Deliği Çapı 6.4 mm
Taban Uzunluğu 31.5 mm
Taban Genişliği 10.0 mm
Kablo Demeti Çapı Aralığı 11.9 - 14.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin