Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi İtmeli 19.1 mm PA Natural

İtmeli kablo kelepçesi birçok farkı çaptaki telleri yerinde tutabilir. Doğal naylondan UL94 V-0 standardına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

PAKKL-4756-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 16,4886 TL
5000 + 15,2199 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.648,86 TL

100 x 16,4886 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi İtmeli
Montaj Deliği Çapı 6.4 mm
Taban Uzunluğu 31.5 mm
Taban Genişliği 10.0 mm
Kablo Demeti Çapı Aralığı 11.9 - 14.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 110 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin