Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 10,056 TL |
5000 - 9999 | 9,286 TL |
10000 + | 8,788 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Natural |
Montaj Yöntemi | Klipsli |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 15.9 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.626 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 15.9 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.626 in |
Azami Çalışma Isısı | 85 °C |
Azami Çalışma Isısı | 185 °F |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.8 mm |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.031 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 1.52 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.06 in |
Kare Boyutu | 6.4 mm |
Kare Boyutu | 0.252 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 1 |
Tip | 1 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Azami Pano Kalınlığı | 1.52 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.06 in |
Toplam Yükseklik | 33.3 mm |
Toplam Yükseklik | 1.311 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Toplam Genişlik | 26.2 mm |
Toplam Genişlik | 1.031 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.