Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Yuvarlak Tel Kelepçesi

Stokta

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR2081

Seri Kodu: SR2081

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Boyutu Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
10,4511 TL - 10,4511 TL 2400 Stokta
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 1000 Stokta
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
9,5258 TL - 9,5258 TL 22994 Stokta
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
10,8359 TL - 10,8359 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
8,788 TL - 10,056 TL 5562 Stokta
15.9 mm
0.8 - 1.52 mm
9,715 TL - 9,715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
Kablo Kelepçesi İtmeli 0.7 mm 1.5 mm PA Black

RWS-10-01BK

Fiyat Aralığı
10,4511 TL - 10,4511 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.9 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    15.9 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 1.4 mm 2.5 mm PA Natural

RWS-16-19

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.4 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 1.4 mm 2.5 mm PA Natural

RWS-16-01

Fiyat Aralığı
9,5258 TL - 9,5258 TL

Stok Seviyeleri
22994 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.4 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 1.5 mm PA Natural

RWS-10-19

Fiyat Aralığı
10,8359 TL - 10,8359 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.9 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    15.9 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 1.5 mm PA Natural

RWS-10-01

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,788 TL

Stok Seviyeleri
5562 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.9 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    15.9 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 1.4 mm 2.5 mm PA Black

RWS-16-01BK

Fiyat Aralığı
9,715 TL - 9,715 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.4 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    25.4 mm