Menü Arama

Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 1.5 mm PA Natural

Yuvarlak tel kelepçesi doğal UL94 V-0 naylon 6/6 ile imal edilmiştir. Tabanında yer alan itmeli bağlantı elemanıyla panoya oturtulur.
Ürün kodu:

RWS-10-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,8359 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.835,90 TL

1000 x 10,8359 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Montaj Yöntemi Klipsli
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 15.9 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 15.9 mm
Azami Çalışma Isısı 110 °C
Asgari Pano Kalınlığı 0.76 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 110 °C
Pano Kalınlık Aralığı 0.76 - 1.52 mm
Kare Boyutu 6.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Stil 1
Tip 1
UL/CSA Tanımı UL E71558
Azami Pano Kalınlığı 1.52 mm
Toplam Yükseklik 33.3 mm
GTIP Numarası 3926909790
Toplam Genişlik 26.2 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin