Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 9,715 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Black |
Montaj Yöntemi | Klipsli |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 25.4 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 1 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 25.4 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 1 in |
Azami Çalışma Isısı | 85 °C |
Azami Çalışma Isısı | 185 °F |
Asgari Pano Kalınlığı | 1.47 mm |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.058 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.47 - 1.63 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.058 - 0.064 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 2 |
Tip | 2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Azami Pano Kalınlığı | 1.63 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.064 in |
Toplam Yükseklik | 42.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.654 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Toplam Genişlik | 31.7 mm |
Toplam Genişlik | 1.248 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.