Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm PA Natural

This double adhesive backed cable clip is manufactured from natural nylon and is used to route wires and cables in a range of applications.
Ürün kodu:

22DPC25550

1989 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,0883 TL
5000 - 19999 8,1792 TL
20000 + 7,3613 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.088,30 TL

1000 x 9,0883 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Renk Natural
Tam Malzeme Polyamide
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 35.1 mm
Uyumlu Kablo Çapı 6.4 mm
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Yükseklik 8.3 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin