Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - U, Yapışkan Tabanlı

Stokta

Kablo Kelepçeleri güvenli ve basit bir tespit imkanı sunar, bir dizi uygulama için ideal bir kablo yönetim çözümüdür. Yapışkan taban çok güvenli, aynı zamanda da sökülebilir bir uygulamadır Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
7,3613 TL - 9,0883 TL 5967 Stokta
Natural
PA
6.4 mm
10,041 TL - 10,041 TL 485895 Stokta
Black
PVC
3.2 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL 159 Stokta
Black
PVC
3.2 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm PA Natural

22DPC25550

Fiyat Aralığı
9,0883 TL - 7,3613 TL

Stok Seviyeleri
5967 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    35.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 3.2 mm PVC Black

UC-4-A4-RT

Fiyat Aralığı
10,041 TL - 10,041 TL

Stok Seviyeleri
485895 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kablo Kelepçesi Yapışkan 3.2 mm PVC Black

UC-2-RT

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
159 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride